您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
800AW - Abzweigdose, WG 800, grau
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 800 - Aufputz
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808160/800aw.prj},{NB=800AW},{ABBILDUNG=../../../_pool_/1a/00/jung_800aw.png},{SUPPLIERPID=800AW},{DESCSHORT=Abzweigdose, WG 800, grau},{DESCLONG=mit 2 Leitungseinführungen Die Abzweigdose kann mit Anschlussadaptern auch für Kabelkanal bzw. Rohr ausgerüstet werden. Mit dieser Abzweigdose und der KNX-Tasterschnittstelle kann die Serie WG 800 / WG 600 problemlos in das KNX-System integriert werden. Temperaturbereich in Verbindung mit dem KNX-System: −5 °C bis +45 °C},{ETIM80_CLASSID=EC000113},{LAENGE=75},{BREITE=75},{TIEFE=60.5},{WERKSTOFF=Kunststoff},{FARBE=sonstige},{RAL_NUMMER=-},{HALOGENFREI=true},{SCHUTZART__IP_=-},{SCHLAGFESTIGKEIT=-},{VERS=800AW},{ORDERUNIT=C62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
TIEFE
Tiefe
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
SCHUTZART__IP_
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
800AW
800AW
Abzweigdose, WG 800, grau
mit 2 Leitungseinführunge...
EC000113
75
75
60.5
Kunststoff
sonstige
-
true
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
9801 - On-wall junction box IP 54
AGRO
19.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表