카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
764
Hallite
Double Acting Piston Seals
764
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/764/in/764i.prj},{NB=HALLITE 4764810},{CNSORDERNO=4764810},{D1=2.000},{TOL1=+0.003 / +0.000},{DD1=1.390},{TOL2=-0.000 / -0.003},{L1=0.250},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h9
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4764210
4764210
1.500
+0.002 / +0.000
1.067
-0.000 / -0.002
0.165
HALLITE 4764810
4764810
2.000
+0.003 / +0.000
1.390
-0.000 / -0.003
0.250
HALLITE 4765410
4765410
2.125
+0.003 / +0.000
1.515
-0.000 / -0.003
0.250
HALLITE 4767110
4767110
3.000
+0.003 / +0.000
2.390
-0.000 / -0.003
0.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성