피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
713520 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713520.prj},{NB=A713520-2533},{CODE=A713520-2533},{FILENAME=A713520-2533_00},{F=M36x2-6g},{F1=M36x2-6g},{F2=G1\"-11 A GAS},{B=42},{B1=30},{C=42},{C1=30},{D=595},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713520-0613
A713520-0613
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
23
16
23
16
37
19
A713520-0813
A713520-0813
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
24
17
24
17
37
19
A713520-1017
A713520-1017
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
25
17,5
25
17,5
37
22
A713520-1217
A713520-1217
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
29
21,5
29
21,5
405
22
A713520-1421
A713520-1421
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
30
22
30
22
50
27
A713520-1617
A713520-1617
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
33
24,5
33
24,5
46,5
22
A713520-1621
A713520-1621
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
33
24,5
33
24,5
50
27
A713520-2026
A713520-2026
M30x2-6g
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
37
26,5
55
36
A713520-2533
A713520-2533
M36x2-6g
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
42
30
42
30
595
41
A713520-3042
A713520-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
49
35,5
49
35,5
62
50
A713520-3848
A713520-3848
M52x2-6g
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
57
41
57
41
66
60
SA713520-1013
SA713520-1013
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
25
17,5
25
17,5
37
19
SA713520-1426
SA713520-1426
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
34
26
34
26
49
36
SA713520-1626
SA713520-1626
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
34
25,5
34
25,5
49
36
SA713520-202116
SA713520-202116
M30x2-6g
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
37
26,5
35
26,5
51
27
SA713520-2021
SA713520-2021
M30x2-6g
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
37
25,5
37
25,5
51
27
SA713520-202616
SA713520-202616
M30x2-6g
M24x1,5-6g
G3/4-14 A GAS
37
26,5
35
26,5
55
36
SA713520-3033
SA713520-3033
M42x2-6g
M42x2-6g
G1"-11 A GAS
49
35,5
49
35,5
60
41
SA713520-384230
SA713520-384230
M52x2-6g
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
57
41
55
41,5
65
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
713553 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702951 - REDUCER STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - MALE DIN L
FOR Fittings
06.05.2024
XETKO-..L/S M - Adjustable T connectors with taper and O-ring, pre-assemble...
EXMAR
28.03.2023
711566 - SWIVEL BRANCH TEE MALE - FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
S6MX Triple-Lok - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
211054 - BRANCH (ADJ) TEE MALE METRIC - MALE BSPO WITH O.R. AND RETAINING R...
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성