713508 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/713508.prj},{NB=A713508-1422},{CODE=A713508-1422},{FILENAME=A713508-1422_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{F2=7/8-14 UNF-2A},{B=30},{B1=22},{C=30},{C1=22},{D=50},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A713508-0611
A713508-0611
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
23
16
23
16
325
16
A713508-0814
A713508-0814
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
24
17
24
17
37
19
A713508-1014
A713508-1014
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
25
17,5
25
17,5
37
19
A713508-1219
A713508-1219
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
29
21,5
29
21,5
405
24
A713508-1422
A713508-1422
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
30
22
30
22
50
27
A713508-1622
A713508-1622
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
33
24,5
33
24,5
50
27
A713508-2027
A713508-2027
M30x2-6g
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
37
26,5
37
26,5
55
35
A713508-2533
A713508-2533
M36x2-6g
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
42
30
42
30
595
41
A713508-3041
A713508-3041
M42x2-6g
M42x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
49
35,5
49
35,5
62
50
SA713508-2022
SA713508-2022
M30x2-6g
M30x2-6g
7/8-14 UNF-2A
37
26,5
37
26,5
515
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
713092 - RUN TEE MALE DIN L SERIES - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
711665 - UNION TEE MALE DIN S SERIES WITH SHUTTLE VALVE
FOR Fittings
06.05.2024
TEE-OR EO - Adjustable locknut branch tee
Parker
31.05.2022
211153- SWIVEL NUT RUN TEE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성