70B 齿形链 - 70 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
70系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/70_series/70b_c_asmtab.prj},{NB=70B-C},{CM=70B-C},{SERIES=70 Series},{PN=70B Sideflex Safety Finger Chain},{APPLICATION=Widely used in various kinds of food, beverage conveying.},{MATERIAL=White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Cold austenitic stainless steel},{LOAD=The maximum working load (25°C) is: 1000N},{REMARK=The sprocket is same to 70-C Sideflex Safety Finger Chain.},{W=70},{WEIGHT=1.05},{RBR=80},{MTR=150},{PPATH=70b_c/assembly/70b_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
LOAD
载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
70B-C
70B-C
70 系列
70B 齿形链
主要适合应用在各种食品、饮料、以及各类物品输送。
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°...
冷奥氏体不锈钢
最大工作载荷(25°C)为: 1000N
链轮与70齿形链链轮同款
70
1.05
80
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表