707554 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707554.prj},{NB=A707554-3848},{CODE=A707554-3848},{FILENAME=A707554-3848_02},{F=M52x2-6g},{F1=M48x2-6g},{B=57},{B1=41},{C=66},{CH=55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707554-0612
A707554-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
23
16
37
17
A707554-0814
A707554-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
37
19
A707554-1014
A707554-1014
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
26
18,5
35
19
A707554-1016
A707554-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
25
17,5
37
22
A707554-1218-V
A707554-1218-V
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
21,5
39
24
A707554-1218
A707554-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
21,5
39
24
A707554-1420
A707554-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
30
22
50
27
A707554-1622
A707554-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
33
24,5
50
27
A707554-2027
A707554-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
37
26,5
55
32
A707554-2533
A707554-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
42
30
59.5
41
A707554-3042
A707554-3042
M42x2-6g
M42x2-6g
49
35,5
62
50
A707554-3848
A707554-3848
M52x2-6g
M48x2-6g
57
41
66
55
SA707554-0610
SA707554-0610
M14x1,5-6g
M10x1-6g
23
16
33
14
SA707554-0614
SA707554-0614
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
25
18
37
19
SA707554-0618
SA707554-0618
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
22
40.5
24
SA707554-0818
SA707554-0818
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
29
22
39
24
SA707554-1214
SA707554-1214
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
21,5
37
19
SA707554-1216
SA707554-1216
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
29
21,5
39.5
22
SA707554-1220
SA707554-1220
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
40
27
SA707554-1618
SA707554-1618
M24x1,5-6g
M18x1,5-6g
33
24,5
48.5
24
SA707554-1222
SA707554-1222
M20x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
23,5
50
27
SA707554-1626
SA707554-1626
M24x1,5-6g
M26x1,5-6g
35
26,5
51.5
36
SA707554-1627
SA707554-1627
M24x1,5-6g
M27x2-6g
35
26,5
51.5
32
SA707554-2527
SA707554-2527
M36x2-6g
M27x2-6g
42
30
58,5
32
A707554-1420_02
A707554-1420_02
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
30
22
50
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YCLPFG - Coupling for Hydraulics - Elbow - PT/PF Tapped
Misumi
30.06.2021
702863 - UNION STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
702511 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 ...
FOR Fittings
07.05.2024
Metric Tube Fittings
Danfoss Powersource
14.05.2024
407255 - 90° (ADJ) MALE DIN S SERIES - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
SOL 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
707532 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAIN...
FOR Fittings
07.05.2024
Adjustable elbow coupling with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread ...
VOSS
11.04.2023
DS-VBDKO - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
C87OMLO O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
X-VB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
707510 - 90° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
DS-VB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성