702742 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE JISÙ WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702742.prj},{NB=A702742-1617},{CODE=A702742-1617},{FILENAME=A702742-1617_00},{F=M24x1,5-6g},{F1=G3/8-19 A GAS},{A=45},{B=21},{D=12},{CH=24},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702742-0817
A702742-0817
M16x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
40
17
12
22
19
A702742-1217
A702742-1217
M20x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
45,5
25
12
22
24
A702742-1221
A702742-1221
M20x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
52
25
16
27
24
A702742-1421
A702742-1421
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
52
21,5
16
27
27
A702742-1617
A702742-1617
M24x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
45
21
12
24
30
A702742-1621
A702742-1621
M24x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
51
21
16
27
30
A702742-2021
A702742-2021
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
57,5
29,5
16
27
36
A702742-2026
A702742-2026
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
58,5
29,5
17
36
36
A702742-2526
A702742-2526
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
60
28,5
17
36
46
A702742-3042
A702742-3042
M42x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
68
30,5
20
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성