70 齿形链 - 70 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
70系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/70_series/70_c_asmtab.prj},{NB=70-C},{CM=70-C},{SERIES=70 Series Flexible chain},{PN=70 Flexible chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of food, beverage conveying.},{MATERIAL=White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless Steel 304},{LOAD=The maximum working load (25°C) is: 1000N},{W=70},{WEIGHT=1.33},{RBR=75},{MTR=200},{PPATH=70_c/assembly/70_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
LOAD
载荷
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
70-C
70-C
70 齿形链系列
70 齿形链
主要适合应用在各种食品,饮料,以及各类物品输送
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°...
不锈钢304
最大工作载荷(25°C)为: 1000N
70
1.33
75
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表