카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6834106 - Differential Pressure Sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6834106.prj},{NB=6834106},{BMENB=6834106},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/84/6834106.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/cc/84/6834106.png},{DESCSHORT=Differential Pressure Sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs},{DESCLONG=Differential Pressure Sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs, Operating voltage 18…30 VDC, Pressure monitoring in harsh industrial environments, Housing is rotatable after plugging the process connection, Reading of adjusted values without tool, High-side switch, Recessed pushbutton, keylock and password for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0…2.5 bar diff.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6834106
6834106
Differential Pressure Sen...
Differential Pressure Sen...
4047101430905
Turck
PS003D-501T-2UPN8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성