您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
6815 - 减压阀
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/pressure_relief_throttling_valves/6815.prj},{NB=6815-3/4-700},{UT=US},{PN=6815-3/4-700},{DWGNO=-},{MO=6815},{MAT=Brass},{SN=Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves},{IC=3/4},{ICH=1.05},{OC=3/4},{OCH=1.05},{ICG=Male},{ICTT=NPT},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{A=1.88},{B=2.77},{W=2.50},{L=6.41},{MINP=300},{MAXP=700},{WE=20.81},{CMN=Y},{CNSPN=6815-3/4-700.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
SN
系列
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OC
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
ICG
入口连接螺纹
ⁿ/ₐ
ICTT
入口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
W
[Inch]
L
[Inch]
MINP
最小压力
[psi]
MAXP
最大压力
[psi]
WE
净重
[oz]
6815-1/2-50
6815-1/2-50
黄铜
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
50
20.81
6815-1/2-AL-50
6815-1/2-AL-50
铝
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
50
20.81
6815-1/2-300
6815-1/2-300
黄铜
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-1/2-AL-300
6815-1/2-AL-300
铝
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-1/2-HSS-300
6815-1/2-HSS-300
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-1/2-700
6815-1/2-700
黄铜
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-1/2-AL-700
6815-1/2-AL-700
铝
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-1/2-HSS-700
6815-1/2-HSS-700
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-1/2-HSS-1200
6815-1/2-HSS-1200
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
700
1200
20.81
6815-3/4-50
6815-3/4-50
黄铜
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
50
20.81
6815-3/4-AL-50
6815-3/4-AL-50
铝
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
50
20.81
6815-3/4-300
6815-3/4-300
黄铜
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-3/4-AL-300
6815-3/4-AL-300
铝
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-3/4-HSS-300
6815-3/4-HSS-300
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815-3/4-700
6815-3/4-700
黄铜
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-3/4-AL-700
6815-3/4-AL-700
铝
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-3/4-HSS-700
6815-3/4-HSS-700
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815-3/4-HSS-1200
6815-3/4-HSS-1200
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
700
1200
20.81
6815G-1/2-300
6815G-1/2-300
黄铜
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815G-1/2-AL-300
6815G-1/2-AL-300
铝
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815G-1/2-HSS-300
6815G-1/2-HSS-300
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
6815G-1/2-700
6815G-1/2-700
黄铜
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815G-1/2-AL-700
6815G-1/2-AL-700
铝
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815G-1/2-HSS-700
6815G-1/2-HSS-700
黄铜,硬化不锈钢
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
300
700
20.81
6815G-3/4-300
6815G-3/4-300
黄铜
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
NPT
内螺纹
NPT
1.88
2.77
2.50
6.41
0
300
20.81
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ECOLINE GTC 150-600 with Handwheel - Cast steel gate valve, bolted bonnet (...
KSB
11.04.2024
23120 - 减压阀-公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
8460 - 减压阀-公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
8460 - 减压阀
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
6815 - 减压阀-公制
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
23120 - 减压阀
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
BOA-H Angle Pattern with Material number -BIM Data - Maintenance free metal...
KSB
25.02.2024
BFRBG - Sanitary Flanged Ball Valve
Misumi
30.06.2021
23520 - 节流阀
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
Safety valve - Series RV2
Aventics
13.07.2022
L-DB - Pressure relief valve, pilot operated
Bosch Rexroth
27.03.2024
110 - 减压阀
斯普瑞喷雾系统公司
14.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表