目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6610...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6610.prj},{NB=6610 6-M6},{IDNR=MIN},{MOD=6610 6-M6},{A=6},{C=6.5},{F=12.7},{M=22.5},{O=9.0},{V=5.1},{W=Ø10},{ASM=Assemblabili solo con Mod .SCU, SVU,SCO....M5},{INFO=Infotext},{W1=10.000},{D1=9.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D3=5.000},{R1=7.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ASM
ⁿ/ₐ
6610 4-M5
6610 4-M5
4
5.0
9.0
19.0
9.0
5.1
9
与1631, 1635型接头配套安装
6610 4-M6
6610 4-M6
4
5.0
9.0
19.0
9.0
5.1
9
仅与SCU, SVU, SCO...M5节流阀配套...
6610 4-1/8
6610 4-1/8
4
8.5
10.0
22.5
14.5
9.8
Ø14
与1631, 1635型接头配套安装
6610 5-M5
6610 5-M5
5
5.0
10.0
20.0
9.0
5.1
9
与1631, 1635型接头配套安装
6610 5-M6
6610 5-M6
5
5.0
10.0
20.0
9.0
5.1
9
仅与SCU, SVU, SCO...M5节流阀配套...
6610 5-1/8
6610 5-1/8
5
8.0
10.0
23.0
14.5
9.8
Ø14
与1631, 1635型接头配套安装
6610 6-M5
6610 6-M5
6
6.5
12.7
22.5
9.0
5.1
Ø10
与1631, 1635型接头配套安装
6610 6-M6
6610 6-M6
6
6.5
12.7
22.5
9.0
5.1
Ø10
仅与SCU, SVU, SCO...M5节流阀配套...
6610 6-1/8
6610 6-1/8
6
8.5
12.7
24.5
14.5
9.8
Ø14
与1631, 1635型接头配套安装
6610 6-1/4
6610 6-1/4
6
10.5
12.7
26.5
14.5
13.2
Ø18
与1631, 1635型接头配套安装
6610 8-1/8
6610 8-1/8
8
8.5
15.0
26.0
14.5
9.8
Ø14
与1631, 1635型接头配套安装
6610 8-1/4
6610 8-1/4
8
10.5
15.0
28.0
14.5
13.2
Ø18
与1631, 1635型接头配套安装
6610 8-3/8
6610 8-3/8
8
11.5
15.0
29.0
14.5
16.7
Ø21
与1631, 1635型接头配套安装
6610 10-1/4
6610 10-1/4
10
10.0
17.5
30.0
14.5
13.2
Ø18
仅与1635型接头配套使用
6610 10-3/8
6610 10-3/8
10
11.5
17.5
31.5
14.5
16.7
Ø21
仅与1635型接头配套使用
6610 12-1/2
6610 12-1/2
12
14.0
19.5
35.0
14.5
21.0
Ø26
仅与1635型接头配套使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表