카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
63SC wheel - Vulkolan® wheels, cast iron centre, hub with ball bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63wheels/63gh_sc.prj},{NB=634164},{COD=634164},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=55},{LL=47},{M=14},{SL=1000},{RR=300},{LC=750},{W=2.43},{D3DB=9},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
634151
634151
80
28
32
28
8
370
190
280
0.46
634152
634152
100
38
40
35
11
500
220
380
0.91
634153
634153
125
38
40
35
11
600
240
450
1.34
634163
634163
125
50
55
47
14
800
270
600
1.76
634154
634154
150
50
55
47
14
910
290
700
2.28
634164
634164
160
50
55
47
14
1000
300
750
2.43
634155
634155
180
50
55
47
14
1100
350
900
2.80
634156
634156
200
50
55
47
14
1500
380
1000
3.43
634166
634166
200
80
86
62
17
2000
450
1600
6.74
634157
634157
250
60
65
62
17
2500
480
1500
7.61
634167
634167
250
80
86
62
17
2800
500
1900
9.29
634158
634158
300
60
65
62
17
3200
550
1750
10.96
634168
634168
300
80
86
62
17
3400
600
2300
13.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성