63-C 齿形链 - 63 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
63系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/63_series/63_tc_asmtab.prj},{NB=63-C},{CM=63-C},{SERIES=63 Series},{PN=63-C Flexible chain},{APPLICATION=Suitable for all kinds of food, beverage conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N (25°C),Max.length 12m},{REMARK=One meter = 39 pieces},{W=63.0},{WEIGHT=0.81},{RBR=130},{MTR=150},{E=4.0},{H=23.30},{J=36.60},{K=7.40},{L=14.40},{P=25.4},{Q=21.0},{T=4.0},{PPATH=63_tc/assembly/63_tc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
63-C
63-C
63 系列
63-C 齿形链
主要应用在各类食品,饮料,以及各类物品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N (25°C),最大输送长度为12m
1米=39片
63.0
0.81
130
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表