카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62NY SF/M - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture fixe moyenne M
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, medium duty brackets (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_m/62ny_m_sf_asmtab.prj},{NB=627734SF/M},{VE=ERNY},{BR=2},{COD=627734},{D=160ER},{DX=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=50},{O=178},{LC=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=624534},{COD2=627734},{COD3=627434},{L=60},{VER=2},{W=2.130},{DFA=12},{INFO=Catalogue},{PPATH=62ny_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627724SF/M
627724
160
50
199
140x110
105x80
11
400
2.190
627734SF/M
627734
160ER
50
199
140x110
105x80
11
400
2.130
627726SF/M
627726
200
50
240
140x110
105x80
11
500
2.550
627736SF/M
627736
200ER
50
240
140x110
105x80
11
500
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성