60SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/sd_type/60sd_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA60SD19D19_K-_0-N/A_(H 750 0 0 N/A N/A)},{TYPE=60SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=115.74},{DO=126},{MATC=},{SD=19.0},{SDMIN=19.000},{SDMAX=63.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=94.0},{BDMAX=94.000},{BL=50.0},{BLMAX=50.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
BD
轮毂直径
[mm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
A
螺纹孔位置 (自轮毂端面起)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA60SD10D14
60SD
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
37.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD11D14
60SD
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
45.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD12D14
60SD
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
51.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD13D17
60SD
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
57.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD14D17
60SD
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
64.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD15D17
60SD
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
70.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD16D17
60SD
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
76.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD17D17
60SD
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
82.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD18D19
60SD
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
88.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD19D19
60SD
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
94.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD20D19
60SD
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
100.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD21D19
60SD
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
107.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD22D19
60SD
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
113.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD23D21
60SD
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
119.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD24D21
60SD
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
125.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD25D21
60SD
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
130.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD26D21
60SD
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
138.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD27D21
60SD
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
144.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD28D21
60SD
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
150.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD29D21
60SD
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
157.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD30D21
60SD
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
163.0
50.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表