59saro04 - cooling
Special Springs
Control Delay System
Cooling unit
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/control_delay_systems/cooling_units/59saro04.prj},{NB=59saro04},{CODICE1=59saro04},{CODE=59saro04},{PWR=24 VDC},{VENT=Suction air flow},{CURR=13.3},{PWRC=320},{WGT=18},{MAT=Alluminium alloy + Zinc plated steel},{TMP=0 to 80},{PRS=70},{IP=IP68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
PWR
Power supply
[V]
VENT
Venting type
ⁿ/ₐ
CURR
Current
[A]
PWRC
Power consuption max
[W]
WGT
Weight
[Kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMP
Working temperature
[°C]
PRS
Max pressure
[bar]
IP
ⁿ/ₐ
59saro04
59saro04
24 VDC
Suction air flow
13.3
320
18
Alluminium alloy + Zinc p...
0 to 80
70
IP68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성