您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
50SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/sd_type/50sd.prj},{NB=50SD19D16_()},{TYPE=50SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=96.45},{DO=105},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=79},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
50SD10D13
50SD
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD11D13
50SD
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD12D13
50SD
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD13D13
50SD
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD14D13
50SD
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD15D13
50SD
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD16D13
50SD
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD17D13
50SD
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD18D13
50SD
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD19D16
50SD
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD20D16
50SD
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD21D16
50SD
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD22D16
50SD
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD23D16
50SD
23
116.59
125
106.43
106.16
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD24D16
50SD
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD25D16
50SD
25
126.66
135
116.50
116.25
8.7
高频淬火
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD26D18
50SD
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD27D18
50SD
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD28D18
50SD
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD29D18
50SD
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
50SD30D18
50SD
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
50SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K50B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN50SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
タイトホルダ
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
MXW - 精确气动滑台
SMC Corporation
26.06.2024
50SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表