50.2xx PAzzzz - Hexagonal locknut metric
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/anwendung/e_mobility/50_2xx_pazzzz.prj},{NB=50.225 PA/SW},{SW1=32},{H=6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{E=36},{ANDM=25},{P=1.5},{STGEW7001=2.9},{STGEW7035=3.1},{STGEW9005=3.4},{EF007839=25},{EF003712=1.50},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{CTN=73181535},{SWW=36.000},{ARTNRX=50.225 PA/SW},{A=M25x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{ARTNR1=50.225},{ZUL12=DNV},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=50.225_PA/SW},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092002335},{MANUNAME=Jacob GmbH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SWW
[mm]
50.212 PA7001
50.212 PA7001
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
19.000
50.212 PA7035
50.212 PA7035
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
19.000
50.212 PA/SW
50.212 PA/SW
M12x1.5
17
5
0.8
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
19.000
50.216 PA7001
50.216 PA7001
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
25.000
50.216 PA7035
50.216 PA7035
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
25.000
50.216 PA/SW
50.216 PA/SW
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
25.000
50.220 PA7001
50.220 PA7001
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
30.000
50.220 PA7035
50.220 PA7035
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
30.000
50.220 PA/SW
50.220 PA/SW
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
30.000
50.225 PA7001
50.225 PA7001
M25x1.5
32
6
2.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
36.000
50.225 PA7035
50.225 PA7035
M25x1.5
32
6
3.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
36.000
50.225 PA/SW
50.225 PA/SW
M25x1.5
32
6
3.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
36.000
50.232 PA7001
50.232 PA7001
M32x1.5
41
7
5.8
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
46.000
50.232 PA7035
50.232 PA7035
M32x1.5
41
7
6.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
46.000
50.232 PA/SW
50.232 PA/SW
M32x1.5
41
7
5.7
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
46.000
50.240 PA7001
50.240 PA7001
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
54.000
50.240 PA7035
50.240 PA7035
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
54.000
50.240 PA/SW
50.240 PA/SW
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
54.000
50.250 PA7001
50.250 PA7001
M50x1.5
60
8
9.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
67.000
50.250 PA7035
50.250 PA7035
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
67.000
50.250 PA/SW
50.250 PA/SW
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
67.000
50.263 PA7001
50.263 PA7001
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
83.000
50.263 PA7035
50.263 PA7035
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
83.000
50.263 PA/SW
50.263 PA/SW
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
83.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表