46437
Molex
PCB Headers
2.54mm, 3.00mm, 7.50mm
EXTreme Ten60Power
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_54mm_3_00mm_7_50mm/extreme_ten60power/46437.prj},{NB=464371094},{SHA256=8xGxHwoIKSJOh1CNJUcP3n1uzer7+CgT6ZLtNpq/wI8=},{INAME=00004__464371094},{PN=464371094},{DESC=2.54mm, 3.00mm, 5.50mm Pitch EXTreme Ten60Power Right-Angle Plug Assembly with Guide Pins, 7 Power Circuits, 7 Power Circuits, 24 Signal Circuits},{CIRCUITS=38},{CURRENT=2.5, 60.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1, 3},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
464371094
464371094
2.54mm, 3.00mm, 5.50mm Pi...
38
2.5, 60.0
Gold
1, 3
Right Angle
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성