4545 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_4545.prj},{NB=29454570},{TYPE=4545},{D1=162},{CODE=29454570},{EXEC=B},{L=115},{D2S=-},{D2CF=70},{B=20},{T2=4.9},{SCREWS=3/4”x2”},{TT=192},{WEIGHT=12.02},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=26.00},{DH1BUSSOLA=8.00},{DH2BUSSOLA=20.00},{D2BUSSOLA=155.70},{DBUSSOLA=19.5},{SH=130.00},{D2SX=0},{D2CFX=70},{BX=20},{T2X=4.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29454500
4545
162
29454500
B
115
35
-
-
-
3/4”x2”
192
13.15
Gray cast iron
29454535
4545
162
29454535
B
115
-
35
10
3.3
3/4”x2”
192
13.15
Gray cast iron
29454555
4545
162
29454555
B
115
-
55
16
4.3
3/4”x2”
192
13.15
Gray cast iron
29454560
4545
162
29454560
B
115
-
60
18
4.4
3/4”x2”
192
12.76
Gray cast iron
29454565
4545
162
29454565
B
115
-
65
18
4.4
3/4”x2”
192
12.38
Gray cast iron
29454570
4545
162
29454570
B
115
-
70
20
4.9
3/4”x2”
192
12.02
Gray cast iron
29454575
4545
162
29454575
B
115
-
75
20
4.9
3/4”x2”
192
11.57
Gray cast iron
29454580
4545
162
29454580
B
115
-
80
22
5.4
3/4”x2”
192
11.05
Gray cast iron
29454585
4545
162
29454585
B
115
-
85
22
5.4
3/4”x2”
192
10.46
Gray cast iron
29454590
4545
162
29454590
B
115
-
90
25
5.4
3/4”x2”
192
9.99
Gray cast iron
29454595
4545
162
29454595
B
115
-
95
25
5.4
3/4”x2”
192
9.42
Gray cast iron
29454599
4545
162
29454599
B
115
-
100
28
6.4
3/4”x2”
192
8.63
Gray cast iron
29454610
4545
162
29454610
B
115
-
110
28
6.4
3/4”x2”
192
7.37
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성