您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
45 ARC01-4510 - 欧洲标准45系列型材配件 - 铝盖
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
45系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/45series/arc01_03-4510.prj},{NB=ARC01-4510-9090},{CODE=ARC01-4510},{SER=9090},{TYPE=lvhejinduangai},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblast oxidation},{WEI=102.5},{SF1=H9090YC,H9090Y,H9090,H9090C},{SF2=9090},{NO=Groove wall thickness of 4/4.5 series with AIP31-M8-N12, groove wall thickness of 6 series with AIP31-M8-N14 use},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
[g/pcs]
SER
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
SF1
适用型材(AOB02)
ⁿ/ₐ
SF2
适用型材(AOB05)
ⁿ/ₐ
NO
备注
ⁿ/ₐ
ARC01-4510-4545
ARC01-4510
4545
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
25.4
H4545YC,H4545YE,H4545,H45...
4545YC,4545YE,4545YA,4545...
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC01-4510-4545R
ARC01-4510
4545R
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
21.1
H4545YR
4545YR,4545R
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC01-4510-4560
ARC01-4510
4560
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
34.5
H4560YC,H4560
-
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC01-4510-4590
ARC01-4510
4590
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
51
H4590YC,H4590Y,H4590,H459...
4590YC,4590,4590C
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC01-4510-45180
ARC01-4510
45180
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
105.9
H45180Y,H45180
-
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC01-4510-9090
ARC01-4510
9090
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
102.5
H9090YC,H9090Y,H9090,H909...
9090
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-4545
ARC03-4510
4545
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
25.4
H4545YC,H4545YE,H4545,H45...
4545YC,4545YE,4545YA,4545...
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-4545R
ARC03-4510
4545R
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
21.1
H4545YR
4545YR,4545R
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-4560
ARC03-4510
4560
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
34.5
H4560YC,H4560
-
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-4590
ARC03-4510
4590
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
51
H4590YC,H4590Y,H4590,H459...
4590YC,4590,4590C
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-45180
ARC03-4510
45180
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
105.9
H45180Y,H45180
-
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
ARC03-4510-9090
ARC03-4510
9090
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
102.5
H9090YC,H9090Y,H9090,H909...
9090
槽口壁厚为4/4.5系列与AIP31-M8-N12...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表