4450E3 - E3 COMBI-3 valve
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/4450e3_asmtab.prj},{NB=5019865 4450E3 DN125 - PN16 (400) 9-12-3},{IN=5019865},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{NV=3},{TYP=9-12-3},{D=250},{C=19},{K=210},{Q=8},{D21=19},{A=19.3},{CS=34.9},{WS=3},{DS=26},{H=421},{H1=571},{H2=515},{L=615},{L1=360},{M1=415},{M2=293.5},{N=27},{W=153.0},{PL=Link},{B=289},{D1=26},{HA1=469.5},{HA=173},{AR=37},{HG=496.0},{D4=183},{F=4.0},{T=M 16},{G1=183.0},{Y=5},{PPATH=parts/4450e3/4450e3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
NV
No. of Valves
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
DS
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
H2
h Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
W
Weight
[kg]
5031518
5031518
80
PN16
2
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
318
435
0
255
180.0
0
45.0
5019675
5019675
80
PN16
3
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
318
435
0
255
180.0
0
47.0
5031578
5031578
100
PN16
2
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
411
555
212
365
258.0
27
62.2
5019676
5019676
100
PN16
3
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
411
555
212
365
258.0
27
67.0
5019865
5019865
125
PN16
3
250
19
210
19.3
34.9
3
26
421
571
515
615
360
415
293.5
27
153.0
5031571
5031571
150
PN16
2
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
520
625
360
415
293.5
27
105.0
5018187
5018187
150
PN16
3
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
520
625
360
415
293.5
27
115.0
5031579
5031579
200
PN10
2
340
20
295
24.3
48.0
3
26
541
711
602
695
445
465
329.0
32
165.0
5019677
5019677
200
PN10
3
340
20
295
24.3
48.0
3
30
541
711
602
695
445
465
329.0
32
184.6
5020044
5020044
200
PN16
3
340
20
295
24.3
48.0
3
30
541
711
602
695
445
465
329.0
32
178.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4460E3 - E3 COMBI-3 valve with vertical outlet
HAWLE
23.02.2024
4000E3 - E3 valve with flanges, short, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
23.02.2024
4400E3 - E3 COMBI-4 valve
HAWLE
23.02.2024
9881K - Hawle Butterfly valve double eccentric
HAWLE
23.02.2024
4050E3 - E3 valve for PE fusion, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4000E1 - E1 valve with flanges, short
HAWLE
23.02.2024
Series 013 with electric rotary actuator EA - Butterfly valve with threaded...
ARI-Armaturen
16.04.2021
4010E3 - E3 valve with flanges, short, PN 25
HAWLE
23.02.2024
4700E3 - E3 valve with flanges, long, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
HAWLE
23.02.2024
BR PP-RCT Elbow 45
Bänninger
29.09.2022
4060E3 - E3 Gate Valve AS2638 / BS5163, With flange DN 50-300, PN 16
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성