4.4.3 ASME BPE - STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
KST
4. Elbows/Bends
4.4 STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo30_hq_bo30_din11865_bl/asme_bpe_steri_bo_30_hq.prj},{NB=STERI-Bo 30 DN 1 ASME BPE (1.4435) 710888 999279},{DN=DN 1},{AB=25.4 x 1.65},{A=25.40},{B=22.10},{C=57.2},{C1=41.4},{R=38.1},{LINE=STERI-line},{OFB=K400 = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 30© DN 1/4" ASME...
DN 1/4"
6.35 x 0.89
6.35
4.57
50.8
40.3
25.4
**1
999279
STERI-Bo 30© DN 3/8" ASME...
DN 3/8"
9.53 x 0.89
9.53
7.75
50.8
40.3
25.4
**2
999279
STERI-Bo 30© DN 1/2" ASME...
DN 1/2"
12.7 x 1.65
12.70
9.40
57.2
46.7
25.4
710886
999279
STERI-Bo 30© DN 3/4" ASME...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
57.2
46.7
25.4
710887
999279
STERI-Bo 30© DN 1" ASME B...
DN 1"
25.4 x 1.65
25.40
22.10
57.2
41.4
38.1
710888
999279
STERI-Bo 30© DN 11/2" ASM...
DN 11/2"
38.1 x 1.65
38.10
34.80
63.5
39.8
57.2
710889
999279
STERI-Bo 30© DN 2" ASME B...
DN 2"
50.8 x 1.65
50.80
47.50
76.2
44.6
76.2
710890
999279
STERI-Bo 30© DN 21/2" ASM...
DN 21/2"
63.5 x 1.65
63.50
60.20
85.7
47.0
95.3
710891
999279
STERI-Bo 30© DN 3" ASME B...
DN 3"
76.2 x 1.65
76.20
72.90
92.1
44.8
114.3
710892
999279
STERI-Bo 30© DN 4" ASME B...
DN 4"
101.6 x 2.11
101.60
97.38
114.3
51.2
152.4
710893
999279
STERI-Bo 30© DN 6" ASME B...
DN 6"
152.40 x 2.77
152.40
146.86
158.8
64.1
228.6
**3
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성