您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
15W
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
AC调速电动机
MSC-1
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/speed_control_motors/msc_1/15w_msc1_asmtab.prj},{NB=3RK15RGN-CW2E3GN-K0No },{CNSORDERNO=3RK15RGN-CW2E},{S=World K},{MT=Reversible},{O=15W},{ST=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{V=Single-Phase 220/230V},{CT=Single-Phase 220/230V},{GR=3},{XX=8},{PPATH=../es01_es02/15w_asmtpl.prj},{GHTYPE=GN-K},{ANGLE=0},{MIDGEAR=No},{MIDGEARX=3GN10X},{ANG=0,90,180,270}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
S
系列
ⁿ/ₐ
MT
电动机型
ⁿ/ₐ
O
输出
ⁿ/ₐ
ST
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
V
电源输入
ⁿ/ₐ
CT
电容器
ⁿ/ₐ
KG
减速机型
ⁿ/ₐ
3IK15RGN-AW2J
3IK15RGN-AW2J
世界规格K系列
感应电动机
15W
GN齿轮轴型
单相110/115V
单相110V, 200V
3GN3K
3IK15RGN-AW2U
3IK15RGN-AW2U
世界规格K系列
感应电动机
15W
GN齿轮轴型
单相110/115V
单相110/115V
3GN3K
3IK15RGN-CW2J
3IK15RGN-CW2J
世界规格K系列
感应电动机
15W
GN齿轮轴型
单相220/230V
单相110V, 200V
3GN3K
3IK15RGN-CW2E
3IK15RGN-CW2E
世界规格K系列
感应电动机
15W
GN齿轮轴型
单相220/230V
单相220/230V
3GN3K
3RK15RGN-AW2J
3RK15RGN-AW2J
世界规格K系列
可逆电动机
15W
GN齿轮轴型
单相110/115V
单相110V, 200V
3GN3K
3RK15RGN-AW2U
3RK15RGN-AW2U
世界规格K系列
可逆电动机
15W
GN齿轮轴型
单相110/115V
单相110/115V
3GN3K
3RK15RGN-CW2J
3RK15RGN-CW2J
世界规格K系列
可逆电动机
15W
GN齿轮轴型
单相220/230V
单相110V, 200V
3GN3K
3RK15RGN-CW2E
3RK15RGN-CW2E
世界规格K系列
可逆电动机
15W
GN齿轮轴型
单相220/230V
单相220/230V
3GN3K
3IK15RA-AW2J
3IK15RA-AW2J
世界规格K系列
感应电动机
15W
圆轴
单相110/115V
单相110V, 200V
-
3IK15RA-AW2U
3IK15RA-AW2U
世界规格K系列
感应电动机
15W
圆轴
单相110/115V
单相110/115V
-
3IK15RA-CW2J
3IK15RA-CW2J
世界规格K系列
感应电动机
15W
圆轴
单相220/230V
单相110V, 200V
-
3IK15RA-CW2E
3IK15RA-CW2E
世界规格K系列
感应电动机
15W
圆轴
单相220/230V
单相220/230V
-
3RK15RA-AW2J
3RK15RA-AW2J
世界规格K系列
可逆电动机
15W
圆轴
单相110/115V
单相110V, 200V
-
3RK15RA-AW2U
3RK15RA-AW2U
世界规格K系列
可逆电动机
15W
圆轴
单相110/115V
单相110/115V
-
3RK15RA-CW2J
3RK15RA-CW2J
世界规格K系列
可逆电动机
15W
圆轴
单相220/230V
单相110V, 200V
-
3RK15RA-CW2E
3RK15RA-CW2E
世界规格K系列
可逆电动机
15W
圆轴
单相220/230V
单相220/230V
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表