3614 - SFS Distanzring m. Gewinde rostfrei A2 ALD
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3614.prj},{NB=SFS 390643},{ARTNR=390643},{FN=FN3614},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=41AL-DISTANZ 30/10/M8},{MAT2=1029110},{MKT=SFS ALD-30x10-M8,1},{LTEXT1=SFS Distanzring ALD},{LTEXT2=rostfrei A2 D 30mm Höhe 10mm},{LTEXT3=Gewinde M8},{LTEXT4=ALD-30x10-M8},{D2=30},{D1=8},{M=10},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT1
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MAT2
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D2
Außendurchmesser d2
[mm]
D1
Innendurchmesser d1
[mm]
M
Dicke m
[mm]
SFS 390645
390645
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
ALD-30X10-M6
1029132
SFS ALD-30x10-M6,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 1...
Gewinde M6
ALD-30x10-M6
30
6
10
SFS 390643
390643
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 30/10/M8
1029110
SFS ALD-30x10-M8,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 30mm Höhe 1...
Gewinde M8
ALD-30x10-M8
30
8
10
SFS 390644
390644
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 45/10/M10
1029131
SFS ALD-45x10-M10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 45mm Höhe 1...
Gewinde M10
ALD-45x10-M10
45
10
10
SFS 390646
390646
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 60/10/M10
1029133
SFS ALD-60x10-M10,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 60mm Höhe 1...
Gewinde M10
ALD-60x10-M10
60
10
10
SFS 390647
390647
FN3614
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-DISTANZ 80/10/M12
1029134
SFS ALD-80x10-M12,1
SFS Distanzring ALD
rostfrei A2 D 80mm Höhe 1...
Gewinde M12
ALD-80x10-M12
80
12
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表