카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360504 - Straight Male Adaptor, Female O/D tube to male parallel ISO G thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Straight Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/straight_connectors_adaptors/36_0504.prj},{NB=36050419},{CNSORDERNO=36050419},{A=8},{B=G3/8},{D=23},{E=24},{G=11.4},{M=22.0},{S=6.0},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=5.7493},{INFO=Link},{FONT=1.750},{XB=16.662},{XA=M13x1.0},{XA1=13},{XA2=1.0},{XF=15.0},{XV=11.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
G
Length
[mm]
M
Diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36050402
36050402
4
G1/8
15
13
7.4
13.0
2.8
0
8470
1.1984
36050404
36050404
6
G1/8
21
17
7.4
14.0
4.0
0
8470
2.3732
36050405
36050405
8
G1/8
25
17
7.4
14.0
5.0
0
8470
2.4361
36050410
36050410
6
G1/4
21
19
11.0
18.0
4.0
0
8470
3.3090
36050411
36050411
8
G1/4
25
19
11.0
18.0
6.0
0
8470
3.6087
36050412
36050412
10
G1/4
30
19
11.0
18.0
7.0
0
8470
4.0316
36050413
36050413
12
G1/4
30
22
11.0
18.0
7.0
0
8470
4.1366
36050418
36050418
6
G3/8
22
22
11.4
21.5
4.0
0
8470
5.5439
36050419
36050419
8
G3/8
23
24
11.4
22.0
6.0
0
8470
5.7493
36050420
36050420
10
G3/8
24
24
11.4
22.0
7.6
0
8470
5.3166
36050421
36050421
12
G3/8
29
24
11.4
22.0
9.6
0
8470
5.9915
36050428
36050428
8
G1/2
25
27
15.0
26.0
6.0
0
8470
8.9197
36050429
36050429
10
G1/2
25
27
15.0
26.0
7.6
0
8470
8.0546
36050430
36050430
12
G1/2
27
27
15.0
26.0
9.6
0
8470
7.8670
36050431
36050431
16
G1/2
36
27
15.0
26.0
13.6
0
8470
7.6116
36050445
36050445
16
G3/4
32
36
16.3
32.0
13.6
0
8470
14.8302
36050447
36050447
22
G3/4
43
36
16.3
32.0
19.0
0
8470
14.6897
36050460
36050460
22
G1
42
41
19.1
39.0
19.0
0
8470
26.6358
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성