354734
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/354734.prj},{NB=354722_KD32_1NM_1ST_KL},{ORDERNO=354722_KD32_1NM_1ST_KL},{ABSOLUTE_REDUCTION=633625},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=max. 0.4 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=67.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=KD},{MASS_INERTIA=0.6 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=120 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=4.5 Nm},{MAX__EFFICIENCY=63 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=6.5 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=3 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=140 N, 10 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=15 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=22 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
354722_KD32_1NM_1ST_KL
354722_KD32_1NM_1ST_KL
633625
1 °
max. 0.4 mm
=
67.6 mm
KD
0.6 gcm²
120 N
8000 rpm
4.5 Nm
63 %
120 N
8000 rpm
6.5 Nm
3 mm
140 N, 10 mm from flange
15 W
22 W
0
3
32 mm
max. 0.14 mm, 5 mm from f...
-15...+80 °C
253 1
Standard version
260 g
354722_KD32_1NM_1ST_KL
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
633625
1 °
max. 0.4 mm
=
67.6 mm
KD
0.6 gcm²
120 N
8000 rpm
4.5 Nm
63 %
120 N
8000 rpm
6.5 Nm
3 mm
140 N, 10 mm from flange
15 W
22 W
0
3
32 mm
max. 0.14 mm, 5 mm from f...
-15...+80 °C
253 1
Standard version
260 g
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
354731_KD32_4_5NM_3ST_KL
354731_KD32_4_5NM_3ST_KL
633625
1 °
max. 0.4 mm
=
67.6 mm
KD
0.6 gcm²
120 N
8000 rpm
4.5 Nm
63 %
120 N
8000 rpm
6.5 Nm
3 mm
140 N, 10 mm from flange
15 W
22 W
0
3
32 mm
max. 0.14 mm, 5 mm from f...
-15...+80 °C
253 1
Standard version
260 g
354731_KD32_4_5NM_3ST_KL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성