3525 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_3525.prj},{NB=29352550},{TYPE=3525},{D1=127},{CODE=29352550},{EXEC=B},{L=65},{D2S=-},{D2CF=50},{B=14},{T2=3.8},{SCREWS=1/2”x1” 1/2},{TT=113},{WEIGHT=4.44},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=20.00},{DH1BUSSOLA=13.00},{DH2BUSSOLA=13.00},{D2BUSSOLA=122.56},{DBUSSOLA=13},{SH=102.15},{D2SX=0},{D2CFX=50},{BX=14},{T2X=3.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29352500
3525
127
29352500
B
65
30
-
-
-
1/2”x1” 1/2
113
4.85
Gray cast iron
29352530
3525
127
29352530
B
65
-
30
8
3.3
1/2”x1” 1/2
113
4.85
Gray cast iron
29352538
3525
127
29352538
B
65
-
38
10
3.3
1/2”x1” 1/2
113
4.85
Gray cast iron
29352540
3525
127
29352540
B
65
-
40
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
4.80
Gray cast iron
29352542
3525
127
29352542
B
65
-
42
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
4.71
Gray cast iron
29352545
3525
127
29352545
B
65
-
45
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
4.67
Gray cast iron
29352548
3525
127
29352548
B
65
-
48
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
4.55
Gray cast iron
29352550
3525
127
29352550
B
65
-
50
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
4.44
Gray cast iron
29352555
3525
127
29352555
B
65
-
55
16
4.3
1/2”x1” 1/2
113
4.29
Gray cast iron
29352560
3525
127
29352560
B
65
-
60
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
4.05
Gray cast iron
29352565
3525
127
29352565
B
65
-
65
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
3.88
Gray cast iron
29352570
3525
127
29352570
B
65
-
70
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
3.58
Gray cast iron
29352575
3525
127
29352575
B
65
-
75
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
3.37
Gray cast iron
29352580
3525
127
29352580
B
65
-
80
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.05
Gray cast iron
29352585
3525
127
29352585
B
65
-
85
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.05
Gray cast iron
29352590
3525
127
29352590
B
65
-
90
25
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.05
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성