352369
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/352369.prj},{NB=110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL},{ORDERNO=110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL},{ABSOLUTE_REDUCTION=1252332576371293},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=2 °},{AXIAL_PLAY=0.02 - 0.1 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=31.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.015 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=8 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.35 Nm},{MAX__EFFICIENCY=62 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=100 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.53 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=20 N, 6 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.087 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.13 W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
110313_GP13A_0_2NM_1ST_SL
110313_GP13A_0_2NM_1ST_SL
1252332576371293
2 °
0.02 - 0.1 mm
=
31.6 mm
GP
0.015 gcm²
8 N
8000 rpm
0.35 Nm
62 %
100 N
8000 rpm
0.53 Nm
1.5 mm
20 N, 6 mm from flange
0.087 W
0.13 W
0
5
13 mm
max. 0.055 mm, 6 mm from ...
-40...+100 °C
3373 1
Standard version
23 g
110313_GP13A_0_2NM_1ST_SL
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
1252332576371293
2 °
0.02 - 0.1 mm
=
31.6 mm
GP
0.015 gcm²
8 N
8000 rpm
0.35 Nm
62 %
100 N
8000 rpm
0.53 Nm
1.5 mm
20 N, 6 mm from flange
0.087 W
0.13 W
0
5
13 mm
max. 0.055 mm, 6 mm from ...
-40...+100 °C
3373 1
Standard version
23 g
110315_GP13A_0_3NM_3ST_SL
110316_GP13A_0_3NM_4ST_SL
110316_GP13A_0_3NM_4ST_SL
1252332576371293
2 °
0.02 - 0.1 mm
=
31.6 mm
GP
0.015 gcm²
8 N
8000 rpm
0.35 Nm
62 %
100 N
8000 rpm
0.53 Nm
1.5 mm
20 N, 6 mm from flange
0.087 W
0.13 W
0
5
13 mm
max. 0.055 mm, 6 mm from ...
-40...+100 °C
3373 1
Standard version
23 g
110316_GP13A_0_3NM_4ST_SL
110317_GP13A_0_35NM_5ST_S...
110317_GP13A_0_35NM_5ST_S...
1252332576371293
2 °
0.02 - 0.1 mm
=
31.6 mm
GP
0.015 gcm²
8 N
8000 rpm
0.35 Nm
62 %
100 N
8000 rpm
0.53 Nm
1.5 mm
20 N, 6 mm from flange
0.087 W
0.13 W
0
5
13 mm
max. 0.055 mm, 6 mm from ...
-40...+100 °C
3373 1
Standard version
23 g
110317_GP13A_0_35NM_5ST_S...
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
1252332576371293
2 °
0.02 - 0.1 mm
=
31.6 mm
GP
0.015 gcm²
8 N
8000 rpm
0.35 Nm
62 %
100 N
8000 rpm
0.53 Nm
1.5 mm
20 N, 6 mm from flange
0.087 W
0.13 W
0
5
13 mm
max. 0.055 mm, 6 mm from ...
-40...+100 °C
3373 1
Standard version
23 g
110314_GP13A_0_2NM_2ST_SL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
354735
Maxon Motor
25.06.2021
310301
Maxon Motor
25.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성