332424
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/332424.prj},{NB=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ORDERNO=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ABSOLUTE_REDUCTION=641},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=2 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=17.2 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.005 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.1 Nm},{MAX__EFFICIENCY=73 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.15 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=15 N, 5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=2 W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
ⁿ/ₐ
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
218415_gp10a_0_01nm_1st_k...
218415_gp10a_0_01nm_1st_k...
641
2 °
0 - 0.04 mm
=
-40...+100 °C
17.2 mm
GP
0.005 gcm²
5 N
12000 rpm
0.1 Nm
73 %
10 N
12000 rpm
0.15 Nm
1.2 mm
15 N, 5 mm from flange
2 W
2.9 W
0
3
10 mm
max. 0.08 mm, 5 mm from f...
-40...+80 °C
64 1
Standard version
8 g
218415_gp10a_0_01nm_1st_k...
218416_gp10a_0_03nm_2st_k...
218416_gp10a_0_03nm_2st_k...
641
2 °
0 - 0.04 mm
=
-40...+100 °C
17.2 mm
GP
0.005 gcm²
5 N
12000 rpm
0.1 Nm
73 %
10 N
12000 rpm
0.15 Nm
1.2 mm
15 N, 5 mm from flange
2 W
2.9 W
0
3
10 mm
max. 0.08 mm, 5 mm from f...
-40...+80 °C
64 1
Standard version
8 g
218416_gp10a_0_03nm_2st_k...
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
641
2 °
0 - 0.04 mm
=
-40...+100 °C
17.2 mm
GP
0.005 gcm²
5 N
12000 rpm
0.1 Nm
73 %
10 N
12000 rpm
0.15 Nm
1.2 mm
15 N, 5 mm from flange
2 W
2.9 W
0
3
10 mm
max. 0.08 mm, 5 mm from f...
-40...+80 °C
64 1
Standard version
8 g
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
218418_gp10a_0_15nm_4st_k...
218418_gp10a_0_15nm_4st_k...
641
2 °
0 - 0.04 mm
=
-40...+100 °C
17.2 mm
GP
0.005 gcm²
5 N
12000 rpm
0.1 Nm
73 %
10 N
12000 rpm
0.15 Nm
1.2 mm
15 N, 5 mm from flange
2 W
2.9 W
0
3
10 mm
max. 0.08 mm, 5 mm from f...
-40...+80 °C
64 1
Standard version
8 g
218418_gp10a_0_15nm_4st_k...
218419_gp10a_0_15nm_5st_k...
218419_gp10a_0_15nm_5st_k...
641
2 °
0 - 0.04 mm
=
-40...+100 °C
17.2 mm
GP
0.005 gcm²
5 N
12000 rpm
0.1 Nm
73 %
10 N
12000 rpm
0.15 Nm
1.2 mm
15 N, 5 mm from flange
2 W
2.9 W
0
3
10 mm
max. 0.08 mm, 5 mm from f...
-40...+80 °C
64 1
Standard version
8 g
218419_gp10a_0_15nm_5st_k...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
332425
Maxon Motor
25.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성