slovenčina
English
330Z-TP - Swivel Castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330Z up to max. 110 kg
Series 330Z TP
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330z/330z_tp/330z_tp_asmtab.prj},{NB=330 Z18 102 TP},{ORDERNO=330 Z18 102 TP},{WDAB=100x32},{LC=90},{H=132},{Z=18x62},{QB=M8 auf 19},{SR=92.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{VERPRA=1},{WHEEL=102 TPK 8},{VERS=1},{PPATH=parts/330z_tp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
Z
tap
[mm]
QB
cross hole
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330 Z18 76 TPK
330 Z18 76 TPK
75x30
80
103
18x62
M8 auf 19
65.5
Ball bearing
330 Z18 102 TPK
330 Z18 102 TPK
100x32
90
132
18x62
M8 auf 19
92.0
Ball bearing
330 Z18 102 TP
330 Z18 102 TP
100x32
90
132
18x62
M8 auf 19
92.0
Nylon plain bearing
330 Z18 127 TPK
330 Z18 127 TPK
125x32
100
158
18x62
M8 auf 19
102.5
Ball bearing
330 Z18 127 TP
330 Z18 127 TP
125x32
100
158
18x62
M8 auf 19
102.5
Nylon plain bearing
330 Z18 150 TPK
330 Z18 150 TPK
150x32
110
187
18x62
M8 auf 19
120.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성