32B-2 (50,8 x 30,99 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co32b_2.prj},{NB=CD16022},{CODE=CD16022},{P=50.8},{W=30.99},{DR=29.21},{R=51},{C=6.0},{L=28.8},{H2=87.4},{Z=22},{DE=377.5},{DP=356.98},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD16008
CD16008
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
8
153.2
132.74
25
CD16009
CD16009
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
9
169.0
148.54
25
CD16010
CD16010
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
10
185.0
164.39
25
CD16011
CD16011
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
11
200.8
180.31
30
CD16012
CD16012
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
12
216.8
196.29
30
CD16013
CD16013
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
13
232.8
212.29
30
CD16014
CD16014
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
14
248.8
228.29
30
CD16015
CD16015
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
15
264.8
244.30
30
CD16016
CD16016
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
16
280.9
260.40
30
CD16017
CD16017
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
17
296.9
276.46
30
CD16018
CD16018
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
18
313.0
292.55
30
CD16019
CD16019
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
19
329.1
308.66
30
CD16020
CD16020
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
20
345.2
324.71
30
CD16021
CD16021
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
21
361.3
340.82
30
CD16022
CD16022
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
22
377.5
356.98
30
CD16023
CD16023
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
23
393.6
373.08
30
CD16024
CD16024
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
24
409.7
389.18
30
CD16025
CD16025
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
25
425.8
405.33
30
CD16026
CD16026
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
26
441.9
421.44
30
CD16027
CD16027
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
27
458.1
437.59
30
CD16028
CD16028
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
28
474.2
453.69
30
CD16029
CD16029
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
29
492.0
469.85
30
CD16030
CD16030
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
30
506.5
486.00
30
CD16035
CD16035
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
35
589.5
566.71
30
CD16038
CD16038
50.8
30.99
29.21
51
6.0
28.8
87.4
38
635.5
615.16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성