321D - GLOBAL TRANSITION COUPLING PN10
ELYSEE
Compression Fittings
Special Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/special_fittings/transition_coupling.prj},{NB=321D02725(400)},{CODE=321D02725},{LOD=400},{S=20/27 X 25},{L=132.5},{L1=54.5},{L2=75.5},{D=52.0},{D1=67.5},{D2=27.0},{D12=27.5},{W=199.0},{MAT=Polypropylene},{PN=10},{PU=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D12
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
321D02220
321D02220
15/22 X 20
121.0
39.5
79.5
46.0
63.0
22.0
24.0
170.0
Polypropylene
10
80
321D02225
321D02225
15/22 X 25
130.0
43.0
81.0
52.0
63.0
26.5
24.0
177.5
Polypropylene
10
80
321D02725
321D02725
20/27 X 25
132.5
54.5
75.5
52.0
67.5
27.0
27.5
199.0
Polypropylene
10
70
321D02732
321D02732
20/27 X 32
148.0
65.0
74.0
62.5
67.5
33.5
27.5
225.5
Polypropylene
10
55
321D03425
321D03425
27/34 X 25
136.5
52.0
79.5
52.0
77.0
27.0
34.5
252.0
Polypropylene
10
60
321D03432
321D03432
27/34 X 32
147.0
61.5
79.5
62.5
77.0
33.5
34.5
283.0
Polypropylene
10
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성