310310
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/310310.prj},{NB=313990_GS12A4st},{ORDERNO=313990_GS12A4st},{ABSOLUTE_REDUCTION=1200577345927},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.2 °},{AXIAL_PLAY=0.02 - 0.12 mm},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=16 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.002 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=2 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.025 Nm},{MAX__EFFICIENCY=59 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.045 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=2 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.08 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.14 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0},{NUMBER_OF_STAGES=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
310301_GS12A2st
310301_GS12A2st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
310301_GS12A2st
313872_GS12A3st
313872_GS12A3st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
313872_GS12A3st
313990_GS12A4st
313990_GS12A4st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
313990_GS12A4st
313991_GS12A5st
313991_GS12A5st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
313991_GS12A5st
313993_GS12A6st
313993_GS12A6st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
313993_GS12A6st
310316_GS12A7st
310316_GS12A7st
1200577345927
1.2 °
0.02 - 0.12 mm
-40...+100 °C
16 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.025 Nm
59 %
10 N
0.045 Nm
1.2 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.08 W
0.14 W
0
5
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
261 1
Standard version
9 g
310316_GS12A7st
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
354728
Maxon Motor
25.06.2021
Motor
Maxon Motor
25.06.2021
310308
Maxon Motor
25.06.2021
310316
Maxon Motor
25.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성