피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3030 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_3030.prj},{NB=29303045},{TYPE=3030},{D1=108},{CODE=29303045},{EXEC=A},{L=76},{D2S=-},{D2CF=45},{B=14},{T2=3.8},{SCREWS=5/8”x1” 1/4},{TT=90},{WEIGHT=3.55},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=16.26},{DH1BUSSOLA=29.80},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.00},{D2SX=0},{D2CFX=45},{BX=14},{T2X=3.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29303000
3030
108
29303000
A
76
30
-
-
-
5/8”x1” 1/4
90
3.95
Gray cast iron
29303030
3030
108
29303030
A
76
-
30
8
3.3
5/8”x1” 1/4
90
3.95
Gray cast iron
29303035
3030
108
29303035
A
76
-
35
10
3.3
5/8”x1” 1/4
90
3.95
Gray cast iron
29303038
3030
108
29303038
A
76
-
38
10
3.3
5/8”x1” 1/4
90
3.86
Gray cast iron
29303042
3030
108
29303042
A
76
-
42
12
3.3
5/8”x1” 1/4
90
3.69
Gray cast iron
29303045
3030
108
29303045
A
76
-
45
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
3.55
Gray cast iron
29303048
3030
108
29303048
A
76
-
48
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
3.45
Gray cast iron
29303050
3030
108
29303050
A
76
-
50
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
3.42
Gray cast iron
29303055
3030
108
29303055
A
76
-
55
16
4.3
5/8”x1” 1/4
90
3.18
Gray cast iron
29303060
3030
108
29303060
A
76
-
60
18
4.4
5/8”x1” 1/4
90
2.95
Gray cast iron
29303065
3030
108
29303065
A
76
-
65
18
4.4
5/8”x1” 1/4
90
2.68
Gray cast iron
29303070
3030
108
29303070
A
76
-
70
20
4.9
5/8”x1” 1/4
90
2.38
Gray cast iron
29303075
3030
108
29303075
A
76
-
75
20
4.9
5/8”x1” 1/4
90
2.03
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성