피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2xxx M - Hexagonal locknut Pipe thread Brass
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/sechskantmutter_rohrgewinde_messing_2xxxm.prj},{NB=2114 M},{ARTNR=2114 M},{SW1=46},{EK=50.0},{H=5.0},{STGEW=19.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{R=41.910},{C1=MIN},{C2=MIN},{X=14.659},{EF003712=2.309},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=2114 M},{A=G 1 1/4\"},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=ebab7ab9-f85f-4797-84ce-aed9797450d7},{MANUID=2114_M},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN R 1 1/4},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092003516},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN R 1 1/4},{EF001758=Gasrohrgewinde},{EF000007=sonstige}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Hexagonal locknut
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
238 M
238 M
G 3/8"
20
22.0
3.0
3.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
1f8d459c-ab35-4c11-9836-4...
212 M
212 M
G 1/2"
24
26.0
3.0
4.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
423c9589-becf-444f-8020-8...
234 M
234 M
G 3/4"
30
33.5
3.5
7.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
96d6564f-663d-45ce-91bb-3...
210 M
210 M
G 1"
38
41.5
4.5
15.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
49192b4b-0e16-45d5-9c74-6...
2114 M
2114 M
G 1 1/4"
46
50.0
5.0
19.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
ebab7ab9-f85f-4797-84ce-a...
2112 M
2112 M
G 1 1/2"
51
56.0
5.0
20.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
6fd2e4d6-c164-42fe-8f2d-0...
220 M
220 M
G 2"
64
69.0
5.5
34.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
c41088a5-993b-47f9-ba68-8...
2212 M
2212 M
G 2 1/2"
80
87.0
7.0
64.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
e74bb66f-c506-43b8-a61a-0...
2300 M
2300 M
G 3"
100
107.0
8.0
164.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
33d8797a-9ae0-4305-8d52-7...
2400 M
2400 M
G 4"
125
133.0
11.0
305.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
c2e543f5-287a-495e-b60a-f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성