피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Thread reducer - -
dk Fixturing systems
messstative_u_3d-spanngelenke
Instrument and part holder (connection top)
Powered by
CAD모델 선택
{dk/messstative_u_3d-spanngelenke/instrumenten_u_teilehalter/dk0054.prj},{NB=297800_1},{BEST=297800},{D=16.0},{D1=-},{H=17},{L=10},{M=M 8},{M1=M 10},{SW=13},{BS=Infotext},{XC=10.000},{XD=13.000},{XE=4.000},{XF=6.000},{XG=6.000},{XH=1.500},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=8.000},{NDM2=0.000},{ST=1.500},{ST1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
Male thread
[mm]
M1
Female thread
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
275030_1
275030
16.0
17
6
M 4
M 8
13
275120_1
275120
16.0
-
17
10
M 8
M 6
13
245403_1
245403
20.0
-
17
7
M 10x1,25
M 8
17
245404_1
245404
20.0
-
17
7
M 10x1,25
M 10
17
269500_1
269500
16.0
-
17
7
M 5
M 8
13
275000_1
275000
16.0
-
17
8
M 6
M 8
13
275010_1
275010
16.0
-
17
8
M 6
M 10
13
297800_1
297800
16.0
-
17
10
M 8
M 10
13
275110_1
275110
16.0
-
17
12
M 10
M 6
13
275100_1
275100
16.0
-
17
12
M 10
M 8
13
275200_1
275200
16.0
-
17
14
M 12
M 8
13
275300_1
275300
16.0
-
17
14
M 12
M 10
13
245401_1
245401
33.5
-
17
7
M 8
M 10x1,25
28
246410_1
246410
11.5
5
14
10
SWA 5
M 6
10
246412_1
246412
11.5
5
14
10
SWA 5
M 8
10
246411_1
246411
18.0
8
15
10
SWA 8
M 6
15
246413_1
246413
18.0
8
14
10
SWA 8
M 8
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hexagonal extensions M 10 and M 8 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Columns with screw - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Jack screws M 10 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Base rail M 10 - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Screw frame set with spring clamp - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Schnellwechsel-Palettensystem - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Articulated arms - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
34 mm precision three-jaw chuck - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Small-parts clamp with stepped profile - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Rotary unit with fine adjustment and indexing - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Spring fingers - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Adjustable stop - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Mounts with slot - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Pairs of adjustable V-blocks - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성