您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2482.77. - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
小外形尺寸 较小弹力
2482.77./固定件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_02/f20_02_03/2482_77_asmtab.prj},{NB=2482.77.00030.038},{DOC=2482_77_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=30},{HUBMAX=38.100},{HUB=0},{LN=80.100},{SD=8.000},{ZD=19.000},{GASVOL=0.0084},{HUBBEST=38},{FA30=30.000},{P30=60.000},{GDFKZ30=grün},{FA50=50.000},{P50=100.000},{GDFKZ50=blau},{FA70=70.000},{P70=140.000},{GDFKZ70=rot},{FA90=90.000},{P90=180.000},{GDFKZ90=gelb},{GEW=0.110},{PPATH=f20_02_03_99/2482_77_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
P
充气压力
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
L
长度
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
GASVOL
[l]
FA30
开始弹力
[daN]
P30
充气压力
[bar]
GDFKZ30
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA50
开始弹力
[daN]
P50
充气压力
[bar]
GDFKZ50
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA70
开始弹力
[daN]
P70
充气压力
[bar]
GDFKZ70
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA90
开始弹力
[daN]
P90
充气压力
[bar]
GDFKZ90
弹力标记
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2482.77.00030.007
2482.77.00030.007
60
7.000
56.000
49.000
8.000
19.000
0.0023
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.070
84879090
2482.77.00030.010
2482.77.00030.010
60
10.000
62.000
52.000
8.000
19.000
0.0029
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.070
84879090
2482.77.00030.015
2482.77.00030.015
60
15.000
72.000
57.000
8.000
19.000
0.0039
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.080
84879090
2482.77.00030.025
2482.77.00030.025
60
25.000
92.000
67.000
8.000
19.000
0.0058
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.090
84879090
2482.77.00030.038
2482.77.00030.038
60
38.100
118.200
80.100
8.000
19.000
0.0084
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.110
84879090
2482.77.00030.050
2482.77.00030.050
60
50.000
142.000
92.000
8.000
19.000
0.0108
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.120
84879090
2482.77.00030.063
2482.77.00030.063
60
63.500
172.000
108.500
8.000
19.000
0.0137
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.140
84879090
2482.77.00030.080
2482.77.00030.080
60
80.000
205.000
125.000
8.000
19.000
0.0170
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.150
84879090
2482.77.00030.100
2482.77.00030.100
60
100.000
245.000
145.000
8.000
19.000
0.0209
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.170
84879090
2482.77.00030.125
2482.77.00030.125
60
125.000
295.000
170.000
8.000
19.000
0.0258
30.000
60.000
绿色
50.000
100.000
蓝色
70.000
140.000
红色
90.000
180.000
黄色
0.200
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表