您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2482.76. - 氮气弹簧,小外形尺寸,较小弹力
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
小外形尺寸 较小弹力
2482.76./固定件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_02/f20_02_02/2482_76_asmtab.prj},{NB=2482.76.00018.025},{DOC=2482_76.pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=18},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{LN=67.000},{SD=7.000},{ZD=15.000},{RRN=0.800},{GASVOL=0.0039},{HUBBEST=25},{FA18=18.000},{P18=45.000},{GDFKZ18=grün},{FA35=35.000},{P35=90.000},{GDFKZ35=blau},{FA50=50.000},{P50=135.000},{GDFKZ50=rot},{FA70=70.000},{P70=180.000},{GDFKZ70=gelb},{GEW=0.060},{PPATH=f20_02_02_99/2482_76_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
RRN
Radius Ringnut
[mm]
L
长度
[mm]
GASVOL
[l]
FA18
开始弹力
[daN]
P18
充气压力
[bar]
GDFKZ18
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA35
开始弹力
[daN]
P35
充气压力
[bar]
GDFKZ35
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA50
开始弹力
[daN]
P50
充气压力
[bar]
GDFKZ50
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA70
开始弹力
[daN]
P70
充气压力
[bar]
GDFKZ70
弹力标记
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2482.76.00018.007
2482.76.00018.007
7.000
49.000
7.000
15.000
0.800
56.000
0.0019
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.040
84879090
2482.76.00018.010
2482.76.00018.010
10.000
52.000
7.000
15.000
0.800
62.000
0.0022
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.050
84879090
2482.76.00018.013
2482.76.00018.013
12.700
54.700
7.000
15.000
0.800
67.400
0.0026
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.050
84879090
2482.76.00018.015
2482.76.00018.015
15.000
57.000
7.000
15.000
0.800
72.000
0.0028
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.050
84879090
2482.76.00018.019
2482.76.00018.019
19.000
61.000
7.000
15.000
0.800
80.000
0.0032
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.050
84879090
2482.76.00018.025
2482.76.00018.025
25.000
67.000
7.000
15.000
0.800
92.000
0.0039
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.060
84879090
2482.76.00018.038
2482.76.00018.038
38.000
80.000
7.000
15.000
0.800
118.000
0.0053
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.070
84879090
2482.76.00018.050
2482.76.00018.050
50.000
92.000
7.000
15.000
0.800
142.000
0.0066
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.080
84879090
2482.76.00018.063
2482.76.00018.063
63.500
108.500
7.000
15.000
0.800
172.000
0.0085
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.090
84879090
2482.76.00018.075
2482.76.00018.075
75.000
120.000
7.000
15.000
0.800
195.000
0.0097
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.100
84879090
2482.76.00018.080
2482.76.00018.080
80.000
125.000
7.000
15.000
0.800
205.000
0.0103
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.100
84879090
2482.76.00018.100
2482.76.00018.100
100.000
145.000
7.000
15.000
0.800
245.000
0.0125
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.120
84879090
2482.76.00018.125
2482.76.00018.125
125.000
170.000
7.000
15.000
0.800
295.000
0.0152
18.000
45.000
绿色
35.000
90.000
蓝色
50.000
135.000
红色
70.000
180.000
黄色
0.140
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表