您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2479.042. - 氮气弹簧(弹顶销型) 用内六角, VDI 3004
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_01/2479_042_asmtab.prj},{NB=2479.042.00020.050 (0)},{DOC=2479_042_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=95.000},{HUB=0},{HUBMAX=50.000},{FA=23},{FA20=23.000},{FE20=42.780},{P20=20.000},{GDFKZ20=grün},{FA40=45.000},{FE40=83.700},{P40=40.000},{GDFKZ40=blau},{FA80=85.000},{FE80=158.100},{P80=75.000},{GDFKZ80=rot},{FA170=170.000},{FE170=316.200},{P170=150.000},{GDFKZ170=gelb},{ZTC=84879090},{GEW=0.250},{PPATH=f20_01_99/2479_042_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
Male thread
[mm]
L
长度
[mm]
LMIN
Pressed length
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FE
最后的弹簧力
[daN]
FN
Kraft nominal
[daN]
FA20
开始弹力
[daN]
FE20
最后的弹簧力
[daN]
P20
充气压力
[bar]
GDFKZ20
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA40
开始弹力
[daN]
FE40
最后的弹簧力
[daN]
P40
充气压力
[bar]
GDFKZ40
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA80
开始弹力
[daN]
FE80
最后的弹簧力
[daN]
P80
充气压力
[bar]
GDFKZ80
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA170
开始弹力
[daN]
FE170
最后的弹簧力
[daN]
P170
充气压力
[bar]
GDFKZ170
弹力标记
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2479.042.00020.010
2479.042.00020.010
M24x1.5
65.000
55.000
10.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.160
2479.042.00020.020
2479.042.00020.020
M24x1.5
85.000
65.000
20.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.180
2479.042.00020.030
2479.042.00020.030
M24x1.5
105.000
75.000
30.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.200
2479.042.00020.040
2479.042.00020.040
M24x1.5
125.000
85.000
40.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.230
2479.042.00020.050
2479.042.00020.050
M24x1.5
145.000
95.000
50.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.250
2479.042.00020.060
2479.042.00020.060
M24x1.5
165.000
105.000
60.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.270
2479.042.00020.070
2479.042.00020.070
M24x1.5
185.000
115.000
70.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.290
2479.042.00020.080
2479.042.00020.080
M24x1.5
205.000
125.000
80.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.300
2479.042.00020.100
2479.042.00020.100
M24x1.5
245.000
145.000
100.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.330
2479.042.00020.125
2479.042.00020.125
M24x1.5
295.000
170.000
125.000
0.000
20.000
23.000
42.780
20.000
绿色
45.000
83.700
40.000
蓝色
85.000
158.100
75.000
红色
170.000
316.200
150.000
黄色
84879090
0.350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表