目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2479.041. - 氮气弹簧(弹顶销型) 用内六角, VDI 3004
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_01/2479_041_asmtab.prj},{NB=2479.041.00004.050 (0)},{DOC=2479_041_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=95.000},{HUB=0},{HUBMAX=50.000},{FA=4},{FA4=4.000},{FE4=6.280},{P4=12.000},{GDFKZ4=violett},{FA5=6.000},{FE5=9.420},{P5=20.000},{GDFKZ5=grün},{FA10=11.000},{FE10=17.270},{P10=40.000},{GDFKZ10=blau},{FA20=21.000},{FE20=32.970},{P20=75.000},{GDFKZ20=rot},{FA40=42.000},{FE40=65.940},{P40=150.000},{GDFKZ40=gelb},{ZTC=84879090},{PPATH=f20_01_99/2479_041_asmsbl.prj},{GEW=0.080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
Male thread
[mm]
L
长度
[mm]
LMIN
Pressed length
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FN
Kraft nominal
[daN]
FA4
开始弹力
[daN]
FE4
最后的弹簧力
[daN]
P4
充气压力
[bar]
GDFKZ4
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA5
开始弹力
[daN]
FE5
最后的弹簧力
[daN]
P5
充气压力
[bar]
GDFKZ5
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA10
开始弹力
[daN]
FE10
最后的弹簧力
[daN]
P10
充气压力
[bar]
GDFKZ10
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA20
开始弹力
[daN]
FE20
最后的弹簧力
[daN]
P20
充气压力
[bar]
GDFKZ20
弹力标记
ⁿ/ₐ
FA40
开始弹力
[daN]
FE40
最后的弹簧力
[daN]
P40
充气压力
[bar]
GDFKZ40
弹力标记
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2479.041.00004.010
2479.041.00004.010
M16x2
65.000
55.000
10.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.050
2479.041.00004.020
2479.041.00004.020
M16x2
85.000
65.000
20.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.060
2479.041.00004.030
2479.041.00004.030
M16x2
105.000
75.000
30.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.070
2479.041.00004.040
2479.041.00004.040
M16x2
125.000
85.000
40.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.070
2479.041.00004.050
2479.041.00004.050
M16x2
145.000
95.000
50.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.080
2479.041.00004.060
2479.041.00004.060
M16x2
165.000
105.000
60.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.080
2479.041.00004.070
2479.041.00004.070
M16x2
185.000
115.000
70.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.090
2479.041.00004.080
2479.041.00004.080
M16x2
205.000
125.000
80.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.100
2479.041.00004.100
2479.041.00004.100
M16x2
245.000
145.000
100.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.110
2479.041.00004.125
2479.041.00004.125
M16x2
295.000
170.000
125.000
4.000
4.000
6.280
12.000
紫罗兰
6.000
9.420
20.000
绿色
11.000
17.270
40.000
蓝色
21.000
32.970
75.000
红色
42.000
65.940
150.000
黄色
84879090
0.120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表