피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2404671 - ILC 2050 BI-L
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Programmable logic control (SPS)
SPS - basic device
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/24/22/07/2404671.prj},{NB=2404671},{MANUID=2404671},{BAF016=80.096003},{BAA020=120.557026},{AAF040=0.243},{BAB577=71.5},{AAB909=30},{AAC025=19.200},{AAT066=0},{AAO502=2},{AAP342=0},{AAO494=4},{AAO495=0},{AAO496=0},{AAO500=0},{AAO501=0},{AAO507=1},{AAO505=0},{AAP341=0},{AAP610=0},{AAP508=0},{AAO663=4055626933030},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85371091},{AAO676=2404671},{DESCSHORT=Controller}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAM479
supported protocol
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
AAB909
max. supply voltage with DC
[V]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
AAC025
min. supply voltage with DC
[V]
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
AAT066
SILcl acc. to EN 62061
ⁿ/ₐ
BAD854
Category safety pursuant to EN 954-1
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
AAO502
Number of HW interfaces serial RS485
ⁿ/ₐ
AAM480
transmission standard
ⁿ/ₐ
AAP342
Number of analog outputs
ⁿ/ₐ
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
ⁿ/ₐ
AAO495
Number of HW interfaces parallel
ⁿ/ₐ
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
ⁿ/ₐ
AAO500
Number of HW interfaces serial RS232
ⁿ/ₐ
AAO501
Number of HW interfaces serial RS422
ⁿ/ₐ
AAO507
Number of HW interfaces, other
ⁿ/ₐ
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
ⁿ/ₐ
AAP341
Number of analog inputs
ⁿ/ₐ
BAD293
Front installation possible
ⁿ/ₐ
BAD296
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD669
System components present
ⁿ/ₐ
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
ⁿ/ₐ
AAP610
Number of outputs, digital
ⁿ/ₐ
AAP508
Number of inputs, digital
ⁿ/ₐ
BAD582
Redundancy-compatible present
ⁿ/ₐ
AAF768
web-server present
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2404671
2404671
Controller
Modular Inline controller...
ILC 2050 BI-L
4055626933030
Phoenix Contact GmbH & Co...
67
LON
80.096003
120.557026
0.243
71.5
30
DC
19.200
modular
Yes
0
Without
No
2
not relevant
0
4
0
0
0
0
1
0
0
No
No
Yes
No
0
0
No
Yes
4055626933030
Controller
Modular Inline controller...
ILC 2050 BI-L
4063151
1
1
1
1
85371091
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DAZE - Planetary reducer DAZE series
AKD
09.12.2023
Linear Alignment Coupler - Alignment Couplers
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
Motor JH/JB/JV Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성