피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23406 - Universal joints single with needle bearing DIN 808
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23406_asmtab.prj},{NB=23406-35140},{BEST=23406-35140},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=35},{DM=360},{BDM=2200},{D1=70},{L=140},{L1=70},{L2=35},{B=0},{T=0.0},{GEW=3.1500},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238494},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23406_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter H7
[mm]
DM
max. torque**
[Nm]
BDM
static fracture torque
[Nm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length*
[mm]
B
Width JS9
[mm]
T
Height +0,2
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23406-10048
23406-10048
Passbohrung ohne Nut
10
10
80
20
48
24
12
0
0.0
0.0721
Info
Yes
84836040
4059495238364
23406-12056
23406-12056
Passbohrung ohne Nut
12
16
120
25
56
28
14
0
0.0
0.1301
Info
Yes
84836040
4059495238418
23406-16068
23406-16068
Passbohrung ohne Nut
16
35
250
32
68
34
16
0
0.0
0.2351
Info
Yes
84836040
4059495238456
23406-20082
23406-20082
Passbohrung ohne Nut
20
80
500
40
82
41
20
0
0.0
0.4894
Info
Yes
84836040
4059495238463
23406-25104
23406-25104
Passbohrung ohne Nut
25
130
800
50
104
52
25
0
0.0
0.9290
Info
Yes
84836040
4059495238470
23406-30166
23406-30166
Passbohrung ohne Nut
30
240
1500
63
166
83
38
0
0.0
2.7800
Info
Yes
84836040
4059495238487
23406-35140
23406-35140
Passbohrung ohne Nut
35
360
2200
70
140
70
35
0
0.0
3.1500
Info
Yes
84836040
4059495238494
23406-110048
23406-110048
Passbohrung mit Nut
10
10
80
20
48
24
12
3
11.4
0.0713
Info
Yes
84836040
4059495238371
23406-112056
23406-112056
Passbohrung mit Nut
12
16
120
25
56
28
14
4
13.8
0.1301
Info
Yes
84836040
4059495238388
23406-116068
23406-116068
Passbohrung mit Nut
16
35
250
32
68
34
16
5
18.3
0.2560
Info
Yes
84836040
4059495238395
23406-120082
23406-120082
Passbohrung mit Nut
20
80
500
40
82
41
20
6
22.8
0.4767
Info
Yes
84836040
4059495238401
23406-125104
23406-125104
Passbohrung mit Nut
25
130
800
50
104
52
25
8
28.3
0.9265
Info
Yes
84836040
4059495238425
23406-130166
23406-130166
Passbohrung mit Nut
30
240
1500
63
166
83
38
8
33.3
2.7780
Info
Yes
84836040
4059495238432
23406-135140
23406-135140
Passbohrung mit Nut
35
360
2200
70
140
70
35
10
38.3
2.7550
Info
Yes
84836040
4059495238449
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23403 - Universal joints single with plain bearing DIN 808
norelem
10.06.2024
23409 - Universal joints single with plain bearing robust version DIN 808
norelem
10.06.2024
23414 - Protective rubber sleeves for universal and cardan joints
norelem
30.05.2024
23407 - Universal joints double with needle bearing DIN 808
norelem
10.06.2024
24005 - Trapezoidal thread flange nuts single-start, RH or LH thread
norelem
30.05.2024
29000 - Tube clamps cross, plastic
norelem
30.05.2024
23412 - Cardan shfts teleskopic
norelem
10.06.2024
23410 - Universal joints double with plain bearing robust version DIN 808
norelem
10.06.2024
UJ-10 - Universal Joints - Bored
Essentra Components
19.04.2016
23404 - Universal joints double with plain bearing DIN 808
norelem
10.06.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
30.05.2024
G - Single universal joint DIN 808-7551 – Standard load
HPC
03.08.2023
24003 - Trapezoidal thread nuts, round single-start, RH or LH thread
norelem
30.05.2024
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:2; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성