품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23111. - Locating Bushings for positioning clamping pins, screw fit
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23111. Positioning Clamping Pins
EH 23111. Locating Bushings for positioning clamping pins, screw fit
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23111_positionier_spannbolzen/eh_23111_aufnahme_buchsen/eh_23111_0782_asmtab.prj},{NB=EH 23111.0788 Aufnahmebuchse (0)},{BESTNR=23111.0788},{MAT=Steel},{OPTION=0},{D1=30},{D2=59.99},{D3=37},{D4=59.0},{D5=6.6},{D6=11},{D7=48},{L1=5.25},{L2=21.77},{L3=15.0},{D22=60},{D55=M 6},{D5X=6.000},{D8=37},{D9=61.5},{T1=22.15},{T2=28},{T3=14},{G=195},{L4=15.000},{PPATH=eh_23111_aufnahme_buchsen_parts/eh_2311_0782_asmtpl.prj},{FUNC=Zentrieren, Positioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
F6
[mm]
D2
-0.01
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D22
H7
[mm]
D55
[mm]
D8
+1
[mm]
D9
[mm]
T1
±0.02
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
G
[g]
23111.0782 Locating Bushi...
23111.0782
Steel
16
36.99
20
36.5
4.5
8
29
5.25
11.56
7.0
37
M 4
20
38.5
11.91
22
12
70
23111.0784 Locating Bushi...
23111.0784
Steel
20
44.99
25
44.5
5.5
10
35
5.25
15.82
10.0
45
M 5
25
46.5
16.21
22
12
130
23111.0786 Locating Bushi...
23111.0786
Steel
25
54.99
31
54.5
6.6
11
42
5.25
19.94
13.5
55
M 6
31
56.5
20.32
28
14
245
23111.0788 Locating Bushi...
23111.0788
Steel
30
59.99
37
59.0
6.6
11
48
5.25
21.77
15.0
60
M 6
37
61.5
22.15
28
14
195
23111.0882 Locating Bushi...
23111.0882
Stainless steel
16
36.99
20
36.5
4.5
8
29
5.25
11.56
7.0
37
M 4
20
38.5
11.91
22
12
70
23111.0884 Locating Bushi...
23111.0884
Stainless steel
20
44.99
25
44.5
5.5
10
35
5.25
15.82
10.0
45
M 5
25
46.5
16.21
22
12
130
23111.0886 Locating Bushi...
23111.0886
Stainless steel
25
54.99
31
54.5
6.6
11
42
5.25
19.94
13.5
55
M 6
31
56.5
20.32
28
14
245
23111.0888 Locating Bushi...
23111.0888
Stainless steel
30
59.99
37
59.0
6.6
11
48
5.25
21.77
15.0
60
M 6
37
61.5
22.15
28
14
195
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성