23050 (Spherical washer, Conical seat, Steel) - 球面華司 錐型座 (水平調整)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23050-0006.prj},{NB=23050.0112},{PN=23050.0112},{MA=鋼},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=24},{D1=14.2},{D2=20.0},{T=5.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
23050.0006
23050.0006
鋼
YES
球面華司
12
6.4
2.3
9.0
23050.0008
23050.0008
鋼
YES
球面華司
17
8.4
3.2
12.0
23050.0010
23050.0010
鋼
YES
球面華司
21
10.5
4.0
15.0
23050.0012
23050.0012
鋼
YES
球面華司
24
13.0
4.6
17.0
23050.0014
23050.0014
鋼
YES
球面華司
28
15.0
5.0
22.0
23050.0016
23050.0016
鋼
YES
球面華司
30
17.0
5.3
22.0
23050.0020
23050.0020
鋼
YES
球面華司
36
21.0
6.3
27.0
23050.0022
23050.0022
鋼
YES
球面華司
40
23.0
7.6
29.5
23050.0024
23050.0024
鋼
YES
球面華司
44
25.0
8.2
32.0
23050.0027
23050.0027
鋼
YES
球面華司
50
28.0
10.2
36.0
23050.0030
23050.0030
鋼
YES
球面華司
56
31.0
11.2
41.0
23050.0033
23050.0033
鋼
YES
球面華司
62
34.0
13.0
45.0
23050.0036
23050.0036
鋼
YES
球面華司
68
37.0
14.0
50.0
23050.0039
23050.0039
鋼
YES
球面華司
75
40.0
16.0
54.0
23050.0042
23050.0042
鋼
YES
球面華司
78
43.0
17.0
58.0
23050.0048
23050.0048
鋼
YES
球面華司
92
50.0
21.0
67.0
23050.0052
23050.0052
鋼
YES
球面華司
96
54.0
22.0
72.0
23050.0056
23050.0056
鋼
YES
球面華司
103
58.0
23.0
79.0
23050.0060
23050.0060
鋼
YES
球面華司
112
62.0
25.0
86.0
23050.0064
23050.0064
鋼
YES
球面華司
120
66.0
27.0
93.0
23050.0106
23050.0106
鋼
YES
錐型座
12
7.1
2.8
0.0
23050.0108
23050.0108
鋼
YES
錐型座
17
9.6
3.5
0.0
23050.0110
23050.0110
鋼
YES
錐型座
21
12.0
4.2
0.0
23050.0112
23050.0112
鋼
YES
錐型座
24
14.2
5.0
0.0
23050.0114
23050.0114
鋼
YES
錐型座
28
16.5
5.6
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EH 23050. - Spherical Washers Conical Seats, stainless steel, similar to DI...
Halder
22.12.2022
EH 23050. - Spherical Washers DIN 6319, form C
Halder
04.08.2022
SGR6319 (Steel) - 球面華司 錐型座 (鋼)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
09.05.2023
EH 23050. - Conical Seats DIN 6319, form D
Halder
22.12.2022
EH 23050. - Spherical Washers DIN 6319, form C
Halder
22.12.2022
TBN51_61B - Conical spring washer / embossed conical spring washer ??¡§¡§ c...
怡合达3D电子图库
20.06.2024
23050 (Spherical washer, Conical seat, Stainless steel) - 球面華司 錐型座 (水平調整)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
05.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表