23 3/4 x 35 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 23 3/4 x 35 1/2
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
A SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/a/2435a_mold_bases_assmtab.prj},{NB=2435A-27-57 (4 1/235 1/2_5/32_1/2_0_0_1_1)},{A0=2.875},{B0=5.875},{D=3.990},{H0=18.375},{B1=35.500},{B2=17.750},{B3=16.125},{B4=1.813},{B5=15.938},{B6=1.625},{B7=13.625},{B8=17.125},{B9=0.625},{B10=35.500},{B11=17.750},{B12=2.250},{B13=13.625},{B14=16.875},{B15=17.000},{B16=23.750},{B17=11.875},{B18=0.625},{B19=20.000},{B20=9.938},{B21=10.000},{B22=1.875},{B23=19.875},{B24=8.875},{B25=7.750},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=MIN},{B29=2.750},{B30=8.500},{L1=23.750},{L2=11.875},{L3=10.250},{L4=8.875},{L5=7.750},{L6=1.625},{L7=10.844},{H11=1.375},{H2=2.375},{H3=1.375},{H4=1.125},{H5=0.625},{H6=0.813},{H7=0.531},{C=4 1/2},{E=35 1/2},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 9/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1},{LPV=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Height of A Plate
[인치]
B
Height of B Plate
[인치]
D
Diameter of Locating Ring
[인치]
T
Thickness of Top Clamping Plate
[인치]
2435A-13-13 (335 1/2_5/32...
2435A-13-13
1 3/8
1 3/8
3.990
1 3/8
2435A-13-17 (335 1/2_5/32...
2435A-13-17
1 3/8
1 7/8
3.990
1 3/8
2435A-13-23 (3 1/235 1/2_...
2435A-13-23
1 3/8
2 3/8
3.990
1 3/8
2435A-13-27 (3 1/235 1/2_...
2435A-13-27
1 3/8
2 7/8
3.990
1 3/8
2435A-13-33 (435 1/2_5/32...
2435A-13-33
1 3/8
3 3/8
3.990
1 3/8
2435A-13-37 (435 1/2_5/32...
2435A-13-37
1 3/8
3 7/8
3.990
1 3/8
2435A-13-47 (4 1/235 1/2_...
2435A-13-47
1 3/8
4 7/8
3.990
1 3/8
2435A-13-57 (4 1/235 1/2_...
2435A-13-57
1 3/8
5 7/8
3.990
1 3/8
2435A-17-13 (335 1/2_5/32...
2435A-17-13
1 7/8
1 3/8
3.990
1 3/8
2435A-17-17 (335 1/2_5/32...
2435A-17-17
1 7/8
1 7/8
3.990
1 3/8
2435A-17-23 (3 1/235 1/2_...
2435A-17-23
1 7/8
2 3/8
3.990
1 3/8
2435A-17-27 (3 1/235 1/2_...
2435A-17-27
1 7/8
2 7/8
3.990
1 3/8
2435A-17-33 (435 1/2_5/32...
2435A-17-33
1 7/8
3 3/8
3.990
1 3/8
2435A-17-37 (435 1/2_5/32...
2435A-17-37
1 7/8
3 7/8
3.990
1 3/8
2435A-17-47 (4 1/235 1/2_...
2435A-17-47
1 7/8
4 7/8
3.990
1 3/8
2435A-17-57 (4 1/235 1/2_...
2435A-17-57
1 7/8
5 7/8
3.990
1 3/8
2435A-23-13 (3 1/235 1/2_...
2435A-23-13
2 3/8
1 3/8
3.990
1 3/8
2435A-23-17 (3 1/235 1/2_...
2435A-23-17
2 3/8
1 7/8
3.990
1 3/8
2435A-23-23 (3 1/235 1/2_...
2435A-23-23
2 3/8
2 3/8
3.990
1 3/8
2435A-23-27 (435 1/2_5/32...
2435A-23-27
2 3/8
2 7/8
3.990
1 3/8
2435A-23-33 (435 1/2_5/32...
2435A-23-33
2 3/8
3 3/8
3.990
1 3/8
2435A-23-37 (435 1/2_5/32...
2435A-23-37
2 3/8
3 7/8
3.990
1 3/8
2435A-23-47 (4 1/235 1/2_...
2435A-23-47
2 3/8
4 7/8
3.990
1 3/8
2435A-23-57 (4 1/235 1/2_...
2435A-23-57
2 3/8
5 7/8
3.990
1 3/8
2435A-27-13 (3 1/235 1/2_...
2435A-27-13
2 7/8
1 3/8
3.990
1 3/8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
MBA 0808 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 7.875 x 7.875
D-M-E
24.05.2024
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
24.05.2024
10 7/8 x 14 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 10 7/8 x 14
D-M-E
10.12.2019
SSU Standard Solid Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
UF Quick-Change U-Style Frame - MUD Quick-Change Systems
D-M-E
08.08.2017
Hotwork Ejector Pins Shoulder Type - Shoulder Type
D-M-E
24.05.2024
23 3/4 x 23 3/4 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 23 3/4 x 23 3/4
D-M-E
10.12.2019
"THX" Thru Hard Ejector Pins
D-M-E
24.05.2024
23 3/4 x 29 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 23 3/4 x 29 1/2
D-M-E
10.12.2019
17 7/8 x 35 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 17 7/8 x 35 1/2
D-M-E
10.12.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성