22760(Copper head) - 止推螺栓 (銅頭)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22760-0042.prj},{NB=22760.0052},{PN=22760.0052},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=5},{L=8.5},{D=3.0},{IH=2.5},{H=1.3},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22760.0042
22760.0042
YES
鋼
M4X0.7
6.5
22760.0044
22760.0044
YES
鋼
M4X0.7
10.5
22760.0046
22760.0046
YES
鋼
M4X0.7
16.5
22760.0052
22760.0052
YES
鋼
M5X0.8
8.5
22760.0054
22760.0054
YES
鋼
M5X0.8
12.5
22760.0056
22760.0056
YES
鋼
M5X0.8
20.5
22760.0062
22760.0062
YES
鋼
M6X1
11.5
22760.0064
22760.0064
YES
鋼
M6X1
17.5
22760.0066
22760.0066
YES
鋼
M6X1
26.5
22760.0082
22760.0082
YES
鋼
M8X1.25
12.0
22760.0086
22760.0086
YES
鋼
M8X1.25
22.0
22760.0088
22760.0088
YES
鋼
M8X1.25
32.0
22760.0102
22760.0102
YES
鋼
M10X1.5
14.0
22760.0104
22760.0104
YES
鋼
M10X1.5
18.0
22760.0106
22760.0106
YES
鋼
M10X1.5
27.0
22760.0108
22760.0108
YES
鋼
M10X1.5
37.0
22760.0122
22760.0122
YES
鋼
M12X1.75
18.5
22760.0124
22760.0124
YES
鋼
M12X1.75
22.5
22760.0126
22760.0126
YES
鋼
M12X1.75
32.5
22760.0128
22760.0128
YES
鋼
M12X1.75
42.5
22760.0442
22760.0442
YES
不銹鋼
M4X0.7
6.5
22760.0444
22760.0444
YES
不銹鋼
M4X0.7
10.5
22760.0446
22760.0446
YES
不銹鋼
M4X0.7
16.5
22760.0452
22760.0452
YES
不銹鋼
M5X0.8
8.5
22760.0454
22760.0454
YES
不銹鋼
M5X0.8
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表