22720(Steel head Flat) - 止推螺栓 (平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0641.prj},{NB=22720.0641},{PN=22720.0641},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=14},{L=16},{IH=6},{D=7.2},{BALL=8.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0641
22720.0641
YES
鋼
M14X2
16
22720.0660
22720.0660
YES
鋼
M16X2
16
22720.0682
22720.0682
YES
鋼
M18X2
20
22720.0692
22720.0692
YES
鋼
M20X2
20
22720.0693
22720.0693
YES
鋼
M20X2
25
22720.0730
22720.0730
YES
鋼
M24X2
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表