피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22720(POM head) - Grub screws (Spherical)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0342.prj},{NB=22720.0345},{PN=22720.0345},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=12.0},{IH=2.0},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0342
22720.0342
YES
Steel
M4X0.7
6.0
22720.0343
22720.0343
YES
Steel
M4X0.7
8.0
22720.0344
22720.0344
YES
Steel
M4X0.7
10.0
22720.0345
22720.0345
YES
Steel
M4X0.7
12.0
22720.0346
22720.0346
YES
Steel
M4X0.7
16.0
22720.0352
22720.0352
YES
Steel
M5X0.8
8.0
22720.0353
22720.0353
YES
Steel
M5X0.8
10.0
22720.0354
22720.0354
YES
Steel
M5X0.8
12.0
22720.0355
22720.0355
YES
Steel
M5X0.8
16.0
22720.0356
22720.0356
YES
Steel
M5X0.8
20.0
22720.0358
22720.0358
YES
Steel
M5X0.8
25.0
22720.0362
22720.0362
YES
Steel
M6X1
10.8
22720.0363
22720.0363
YES
Steel
M6X1
12.8
22720.0364
22720.0364
YES
Steel
M6X1
16.8
22720.0365
22720.0365
YES
Steel
M6X1
20.8
22720.0366
22720.0366
YES
Steel
M6X1
25.8
22720.0381
22720.0381
YES
Steel
M8X1.25
11.2
22720.0382
22720.0382
YES
Steel
M8X1.25
13.2
22720.0383
22720.0383
YES
Steel
M8X1.25
17.2
22720.0384
22720.0384
YES
Steel
M8X1.25
21.2
22720.0385
22720.0385
YES
Steel
M8X1.25
26.2
22720.0386
22720.0386
YES
Steel
M8X1.25
31.2
22720.0401
22720.0401
YES
Steel
M10X1.5
13.7
22720.0402
22720.0402
YES
Steel
M10X1.5
17.7
22720.0403
22720.0403
YES
Steel
M10X1.5
21.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성