피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22720(POM head Flat) - Grub screws (Flat)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0452.prj},{NB=22720.0452},{PN=22720.0452},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=5.9},{IH=2.0},{D=1.8},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0452
22720.0452
YES
Steel
M4X0.7
5.9
22720.0453
22720.0453
YES
Steel
M4X0.7
7.9
22720.0454
22720.0454
YES
Steel
M4X0.7
9.9
22720.0455
22720.0455
YES
Steel
M4X0.7
11.9
22720.0456
22720.0456
YES
Steel
M4X0.7
15.9
22720.0462
22720.0462
YES
Steel
M5X0.8
7.8
22720.0463
22720.0463
YES
Steel
M5X0.8
9.8
22720.0464
22720.0464
YES
Steel
M5X0.8
11.8
22720.0465
22720.0465
YES
Steel
M5X0.8
15.8
22720.0466
22720.0466
YES
Steel
M5X0.8
19.8
22720.0467
22720.0467
YES
Steel
M5X0.8
24.8
22720.0472
22720.0472
YES
Steel
M6X1
10.3
22720.0473
22720.0473
YES
Steel
M6X1
12.3
22720.0474
22720.0474
YES
Steel
M6X1
16.3
22720.0475
22720.0475
YES
Steel
M6X1
20.3
22720.0476
22720.0476
YES
Steel
M6X1
25.3
22720.0482
22720.0482
YES
Steel
M8X1.25
10.4
22720.0483
22720.0483
YES
Steel
M8X1.25
12.4
22720.0484
22720.0484
YES
Steel
M8X1.25
16.4
22720.0485
22720.0485
YES
Steel
M8X1.25
20.4
22720.0486
22720.0486
YES
Steel
M8X1.25
25.4
22720.0487
22720.0487
YES
Steel
M8X1.25
30.4
22720.0492
22720.0492
YES
Stainless steel
M4X0.7
5.9
22720.0493
22720.0493
YES
Stainless steel
M4X0.7
7.9
22720.0494
22720.0494
YES
Stainless steel
M4X0.7
9.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성